The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
キャプティブスクリュー, M3 X 0.5, 表面贴装技术, トルクス®/マイナスのコンビネーション, Wing, グリーン
4C-SM-3421-W014-R
キャプティブスクリュー, M3 X 0.5, 表面贴装技术, トルクス®/マイナスのコンビネーション, Wing, グリーン
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
無処理 |
| 色 |
緑 |
| ノブスタイル |
ウィング |
| ノブの材質 |
プラスティック |
| ねじサイズ |
M3 X 0.5 |
| ヘッドスタイル |
TORX®/マイナス |
| 取りつけ |
表面実装 |
| リセスサイズ |
T10 TORX®/マイナス |
| シリーズ |
プリズム |
| パッケージング |
段積み梱包 |
| 製品 |
47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.