4C-SM-2421-W013-R

キャプティブスクリュー, 6-32, 表面贴装技术, トルクス®/マイナスのコンビネーション, Wing, レッド

見積のご依頼
製品仕様
材質
仕上げ 無処理
ノブスタイル ウィング
ノブの材質 プラスティック
ねじサイズ 6-32
ヘッドスタイル TORX®/マイナス
取りつけ 表面実装
リセスサイズ T15 TORX®/マイナス
シリーズ プリズム
パッケージング 段積み梱包
製品 47/4C - 脱落防止ねじ
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。