4C-SM-2421-N008-T
キャプティブスクリュー, 6-32, 表面贴装技术, トルクス®/マイナスのコンビネーション, スムース, ブルー
材質 | 鋼 |
---|---|
色 | 青 |
ノブスタイル | スムース |
ノブの材質 | プラスティック |
ねじサイズ | 6-32 |
ヘッドスタイル | TORX®/マイナス |
取りつけ | 表面実装 |
リセスサイズ | T15 TORX®/マイナス |
シリーズ | プリズム |
外側のパネル厚さ | 1.60 |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) | 6.10 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) | 1.80 |
パッケージング | リール |
製品 | 47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
あなたのレビューを投稿する