4C-SM-2411-W014-T
キャプティブスクリュー, 6-32, 表面贴装技术, トルクス®/マイナスのコンビネーション, Wing, グリーン
材質 | 鋼 |
---|---|
色 | 緑 |
ノブスタイル | ウィング |
ノブの材質 | プラスティック |
ねじサイズ | 6-32 |
ヘッドスタイル | TORX®/マイナス |
取りつけ | 表面実装 |
リセスサイズ | T15 TORX®/マイナス |
シリーズ | プリズム |
パッケージング | リール |
製品 | 47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
あなたのレビューを投稿する