4C-SM-1421-W013-T
キャプティブスクリュー, 4-40, 表面贴装技术, トルクス®/マイナスのコンビネーション, Wing, レッド
材質 | 鋼 |
---|---|
仕上げ | 無処理 |
色 | 赤 |
ノブスタイル | ウィング |
ノブの材質 | プラスティック |
ねじサイズ | 4-40 |
ヘッドスタイル | TORX®/マイナス |
取りつけ | 表面実装 |
リセスサイズ | T10 TORX®/マイナス |
シリーズ | プリズム |
パッケージング | リール |
製品 | 47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
あなたのレビューを投稿する