The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
キャプティブスクリュー, 4-40, 表面贴装技术, プラス, Wing, 黒
4C-SM-1121-W000-R
キャプティブスクリュー, 4-40, 表面贴装技术, プラス, Wing, 黒
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
無処理 |
| 色 |
黒 |
| ノブスタイル |
ウィング |
| ノブの材質 |
プラスティック |
| ねじサイズ |
4-40 |
| ヘッドスタイル |
プラスリセス |
| 取りつけ |
表面実装 |
| リセスサイズ |
#2 プラスリセス |
| シリーズ |
プリズム |
| パッケージング |
段積み梱包 |
| 製品 |
47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.