4C-SM-1111-W000-T
キャプティブスクリュー, 4-40, 表面贴装技术, プラス, Wing, 黒
材質 | 鋼 |
---|---|
色 | 黒 |
ノブスタイル | ウィング |
ノブの材質 | プラスティック |
ねじサイズ | 4-40 |
ヘッドスタイル | プラスリセス |
取りつけ | 表面実装 |
リセスサイズ | #2 プラスリセス |
シリーズ | プリズム |
パッケージング | リール |
製品 | 47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
あなたのレビューを投稿する