4C-PS-M5-1F1-K012
キャプティブスクリュー, M5 X 0.8, フレアイン, プラス/マイナスのコンビネーション, ナールド, パープル
ノブスタイル | ナールド |
---|---|
ノブの材質 | プラスティック |
外側のパネル厚さ | 1.50 |
最大外側パネル厚 | 3.20 |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) | 5.60 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) | 0.50 |
パッケージング | バルク包装 |
あなたのレビューを投稿する
ノブスタイル | ナールド |
---|---|
ノブの材質 | プラスティック |
外側のパネル厚さ | 1.50 |
最大外側パネル厚 | 3.20 |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) | 5.60 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) | 0.50 |
パッケージング | バルク包装 |