The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
キャプティブスクリュー, M4 X 0.7, フローティング, プラス/マイナスのコンビネーション, プラス/マイナスのコンビネーション, 黒
4C-PS-M4-3T2-K000
キャプティブスクリュー, M4 X 0.7, フローティング, プラス/マイナスのコンビネーション, プラス/マイナスのコンビネーション, 黒
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 色 |
黒 |
| ノブの材質 |
プラスティック |
| ねじサイズ |
M4 X 0.7 |
| ヘッドスタイル |
プラス/マイナス |
| 取りつけ |
フローティング |
| リセスサイズ |
#2 プラス/マイナス |
| シリーズ |
プリズム |
| 外側のパネル厚さ |
1.60 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
8.80 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
3.80 |
| パッケージング |
バルク包装 |
| フランジ長さ |
4.00 |
| 製品 |
47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
3
|
2025-12-17
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|