4C-PS-M3-1F1-K000
キャプティブスクリュー, M3 X 0.5, プリント基盤, プラス/マイナスのコンビネーション, , グリーン
材質 | 鋼 |
---|---|
色 | 黒 |
ノブの材質 | プラスティック |
ねじサイズ | M3 X 0.5 |
ヘッドスタイル | プラス/マイナス |
取りつけ | フレアイン |
リセスサイズ | #2 プラス/マイナス |
シリーズ | プリズム |
外側のパネル厚さ | 3.20 |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) | 5.00 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) | 0.80 |
パッケージング | バルク包装 |
フランジ長さ | 1.80 |
製品 | 47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
あなたのレビューを投稿する