4C-PS-06-1P0-K012

キャプティブスクリュー, 6-32, プレスイン, プラス/マイナスのコンビネーション, ナールド, パープル

見積のご依頼
製品仕様
ノブスタイル ナールド
ノブの材質 プラスティック
外側のパネル厚さ 0.90
締結された状態でのねじの飛出し (mm) 5.00
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) 1.00
パッケージング バルク包装
フランジ長さ 1.80
あなたのレビューを投稿する
レビュー中の商品:キャプティブスクリュー, 6-32, プレスイン, プラス/マイナスのコンビネーション, ナールド, パープル

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。