| 材質 | 鋼 |
|---|---|
| 色 | 黒 |
| ノブスタイル | プリズム - 4C |
| ノブの材質 | プラスティック |
| ねじサイズ | M3 X 0.5 |
| ヘッドスタイル | TORX®/マイナス |
| 取りつけ | プレスイン |
| リセスサイズ | T15 TORX® |
| シリーズ | プリズム-Ex |
| 外側のパネル厚さ | 1.20 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) | 3.70 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) | 0.60 |
| パッケージング | バルク包装 |
| 製品 | 47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。