47-SM-3321-N-T
キャプティブスクリュー, M3 X 0.5, 表面贴装技术, プラス/マイナスのコンビネーション, スムース, 光沢
材質 | 鋼 |
---|---|
色 | 光沢 |
ノブスタイル | スムース |
ノブの材質 | アルミ合金 |
ねじサイズ | M3 X 0.5 |
ヘッドスタイル | プラス/マイナス |
取りつけ | 表面実装 |
リセスサイズ | #1 プラス/マイナス |
シリーズ | スタイルドノブ |
外側のパネル厚さ | 1.60 |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) | 5.20 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) | 2.20 |
パッケージング | リール |
製品 | 47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
あなたのレビューを投稿する