47-99-816-025
キャプティブスクリュー, M5 X 0.8, プレスイン, マイナス, ナールド, グレー
| 色 | グレー |
|---|---|
| ノブスタイル | ナールド |
| ノブの材質 | アルミ合金 |
| ねじサイズ | M5 X 0.8 |
| ヘッドスタイル | マイナスリセス |
| 取りつけ | プレスイン |
| シリーズ | スタイルドノブ |
| 外側のパネル厚さ | 2.50 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) | 14.80 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) | 10.30 |
| パッケージング | バルク包装 |
| 製品 | 47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。