The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
キャプティブスクリュー, M6 X 1.0, プレスイン, 4 mm六角穴, ナールド, 青紫
47-99-773-20-006
キャプティブスクリュー, M6 X 1.0, プレスイン, 4 mm六角穴, ナールド, 青紫
製品仕様
| 色 |
青紫 |
| ノブスタイル |
ナールド |
| ノブの材質 |
アルミ合金 |
| ねじサイズ |
M6 X 1.0 |
| ヘッドスタイル |
4mm 六角リセス |
| 取りつけ |
プレスイン |
| 外側のパネル厚さ |
0.90 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
8.70 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
2.10 |
| 製品 |
47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.