47-95-281-31
キャプティブスクリュー, M3.5 X 0.6, プリント基盤, プラス/マイナスのコンビネーション, スムース, 光沢
| 材質 | ステンレス鋼 |
|---|---|
| 色 | 光沢 |
| ノブスタイル | スムース |
| ノブの材質 | アルミ合金 |
| ねじサイズ | M3.5 X 0.6 |
| ヘッドスタイル | プラス/マイナス |
| 取りつけ | プリント基板 |
| リセスサイズ | #2 プラス/マイナス |
| シリーズ | スタイルドノブ |
| 外側のパネル厚さ | 1.60 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) | 6.20 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) | 1.40 |
| 製品 | 47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。