The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
キャプティブスクリュー, M4 X 0.7, スナップイン, トルクス®/マイナスのコンビネーション, ナールド, 黒
47-90-374-50
キャプティブスクリュー, M4 X 0.7, スナップイン, トルクス®/マイナスのコンビネーション, ナールド, 黒
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
粉体塗装 |
色 |
黒 |
ノブスタイル |
ナールド |
ノブの材質 |
アルミ合金 |
ねじサイズ |
M4 X 0.7 |
ヘッドスタイル |
TORX®/マイナス |
取りつけ |
スナップイン |
リセスサイズ |
T25 TORX®/マイナス |
シリーズ |
スタイルドノブ |
外側のパネル厚さ |
1.60 |
最大外側パネル厚 |
2.50 |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
7.30 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
2.80 |
パッケージング |
バルク包装 |
製品 |
47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.
0f3d22450d45de76b5eeee4859e8148825f20af3a1d6012dd841c5a89f3c3721
18.221.100.52
please type in at least 2 letters...