47-90-121-25
キャプティブスクリュー, M3 X 0.5, プレスイン, プラス, スムース, 光沢
材質 | 鋼 |
---|---|
色 | 光沢 |
ノブスタイル | スムース |
ノブの材質 | アルミ合金 |
ねじサイズ | M3 X 0.5 |
ヘッドスタイル | プラスリセス |
取りつけ | プレスイン |
リセスサイズ | #1 プラスリセス |
シリーズ | スタイルドノブ |
外側のパネル厚さ | 0.90 |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) | 4.00 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) | 0.80 |
パッケージング | バルク包装 |
製品 | 47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
あなたのレビューを投稿する