47-81-664-50

キャプティブスクリュー, M6 X 1.0, フレアイン, トルクス®/マイナスのコンビネーション, ナールド, 黒

見積のご依頼
製品仕様
材質
仕上げ 粉体塗装
ノブスタイル ナールド
ノブの材質 アルミ合金
ねじサイズ M6 X 1.0
ヘッドスタイル TORX®/マイナス
取りつけ フレアイン
リセスサイズ T30 TORX®/マイナス
シリーズ スタイルドノブ
外側のパネル厚さ 3.20
最大外側パネル厚 4.80
締結された状態でのねじの飛出し (mm) 11.00
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) 4.40
パッケージング バルク包装
製品 47/4C - 脱落防止ねじ
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。