47-81-512-22
キャプティブスクリュー, M5 X 0.8, フローティング, マイナス, ナールド, 光沢
材質 | 鋼 |
---|---|
色 | 光沢 |
ノブスタイル | ナールド |
ノブの材質 | アルミ合金 |
ねじサイズ | M5 X 0.8 |
ヘッドスタイル | マイナスリセス |
取りつけ | フローティング |
シリーズ | 不正アクセス防止 |
外側のパネル厚さ | 1.60 |
最大外側パネル厚 | 2.40 |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) | 8.20 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) | 3.40 |
パッケージング | バルク包装 |
フランジ長さ | 4.80 |
製品 | 47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
あなたのレビューを投稿する