47-81-112-50
キャプティブスクリュー, M3 X 0.5, フローティング, マイナス, ナールド, 黒
| 材質 | ステンレス鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 粉体塗装 |
| 色 | 黒 |
| ノブスタイル | ナールド |
| ノブの材質 | アルミ合金 |
| ねじサイズ | M3 X 0.5 |
| ヘッドスタイル | マイナスリセス |
| 取りつけ | フローティング |
| シリーズ | スタイルドノブ |
| 外側のパネル厚さ | 1.60 |
| 最大外側パネル厚 | 2.40 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) | 8.70 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) | 5.00 |
| 製品 | 47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。