The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
キャプティブスクリュー, M6 X 1.0, フレアイン, マイナス, ナールド, 光沢
47-80-604-14
キャプティブスクリュー, M6 X 1.0, フレアイン, マイナス, ナールド, 光沢
製品仕様
材質 |
鋼 |
色 |
光沢 |
ノブスタイル |
ナールド |
ノブの材質 |
アルミ合金 |
ねじサイズ |
M6 X 1.0 |
ヘッドスタイル |
マイナスリセス |
取りつけ |
フレアイン |
シリーズ |
スタイルドノブ |
外側のパネル厚さ |
3.20 |
最大外側パネル厚 |
4.80 |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
9.40 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
2.80 |
パッケージング |
バルク包装 |
製品 |
47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.
ed000be1c208668ed021d8346f8665e558645e587bc3ed632366986baeef1ea8
3.131.82.143
please type in at least 2 letters...