The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
キャプティブスクリュー, M4 X 0.7, フレアイン, プラス, ナールド, 光沢
47-80-326-10
キャプティブスクリュー, M4 X 0.7, フレアイン, プラス, ナールド, 光沢
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| 色 |
光沢 |
| ノブスタイル |
ナールド |
| ノブの材質 |
アルミ合金 |
| ねじサイズ |
M4 X 0.7 |
| ヘッドスタイル |
プラスリセス |
| 取りつけ |
フレアイン |
| リセスサイズ |
#2 プラスリセス |
| シリーズ |
スタイルドノブ |
| 外側のパネル厚さ |
4.80 |
| 最大外側パネル厚 |
6.40 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
9.50 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
4.40 |
| 製品 |
47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
98
|
2025-12-29
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|