The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
キャプティブスクリュー, M3.5 X 0.6, フレアイン, マイナス, スムース, 光沢
47-80-208-15
キャプティブスクリュー, M3.5 X 0.6, フレアイン, マイナス, スムース, 光沢
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| ノブの材質 |
アルミ合金 |
| シリーズ |
スタイルドノブ |
| 外側のパネル厚さ |
6.40 |
| 最大外側パネル厚 |
7.90 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
5.80 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
4.00 |
| 製品 |
47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.