47-12-562-50

キャプティブスクリュー, 10-32, フレアイン, トルクス®/マイナスのコンビネーション, ナールド, 黒

見積のご依頼
製品仕様
材質
仕上げ 粉体塗装
ノブスタイル ナールド
ノブの材質 アルミ合金
ねじサイズ 10-32
ヘッドスタイル TORX®/マイナス
取りつけ フレアイン
リセスサイズ T25 TORX®/マイナス
シリーズ スタイルドノブ
外側のパネル厚さ 1.50
最大外側パネル厚 3.20
締結された状態でのねじの飛出し (mm) 9.50
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) 4.40
パッケージング バルク包装
製品 47/4C - 脱落防止ねじ
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。