47-12-290-14
キャプティブスクリュー, 6-32, フローティング, プラス/マイナスのコンビネーション, ナールド, 光沢
材質 | 鋼 |
---|---|
仕上げ | 無処理 |
色 | 光沢 |
ノブスタイル | ナールド |
ノブの材質 | アルミ合金 |
ねじサイズ | 6-32 |
ヘッドスタイル | プラス/マイナス |
取りつけ | フローティング |
リセスサイズ | #2 プラス/マイナス |
シリーズ | スタイルドノブ |
最大外側パネル厚 | 0.80 |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) | 10.40 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) | 5.60 |
パッケージング | バルク包装 |
製品 | 47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
あなたのレビューを投稿する