47-11-652-10
キャプティブスクリュー, 1/4-20, フローティング, トルクス®, ナールド, 光沢
材質 | 鋼 |
---|---|
仕上げ | 無処理 |
色 | 光沢 |
ノブスタイル | ナールド |
ノブの材質 | アルミ合金 |
ねじサイズ | 1/4-20 |
ヘッドスタイル | TORX® |
取りつけ | フローティング |
リセスサイズ | T30 TORX® |
シリーズ | スタイルドノブ |
外側のパネル厚さ | 1.60 |
最大外側パネル厚 | 2.40 |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) | 12.00 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) | 5.30 |
パッケージング | バルク包装 |
製品 | 47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
あなたのレビューを投稿する