47-11-610-50

キャプティブスクリュー, 1/4-20, フローティング, マイナス, ナールド, 黒

見積のご依頼
製品仕様
材質 ステンレス鋼
仕上げ 粉体塗装
ノブスタイル ナールド
ノブの材質 アルミ合金
ねじサイズ 1/4-20
ヘッドスタイル マイナスリセス
取りつけ フローティング
シリーズ スタイルドノブ
最大外側パネル厚 0.80
締結された状態でのねじの飛出し (mm) 10.40
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) 3.70
製品 47/4C - 脱落防止ねじ
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。