47-10-564-51
キャプティブスクリュー, 10-32, フレアイン, トルクス®/マイナスのコンビネーション, スムース, 黒
| 材質 | 鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 粉体塗装 |
| 色 | 黒 |
| ノブスタイル | スムース |
| ノブの材質 | アルミ合金 |
| ねじサイズ | 10-32 |
| ヘッドスタイル | TORX®/マイナス |
| 取りつけ | フレアイン |
| リセスサイズ | T25 TORX®/マイナス |
| シリーズ | スタイルドノブ |
| 外側のパネル厚さ | 3.20 |
| 最大外側パネル厚 | 4.80 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) | 8.00 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) | 2.90 |
| パッケージング | バルク包装 |
| 製品 | 47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
あなたのレビューを投稿する