47-10-291-55
キャプティブスクリュー, 6-32, フローティング, プラス/マイナスのコンビネーション, スムース, 黒
| 材質 | 鋼 |
|---|---|
| 色 | 黒 |
| ノブスタイル | スムース |
| ノブの材質 | アルミ合金 |
| ねじサイズ | 6-32 |
| ヘッドスタイル | プラス/マイナス |
| 取りつけ | フローティング |
| リセスサイズ | #2 プラス/マイナス |
| シリーズ | プリズム-Ex, 10シリーズ, 20シリーズ, 30シリーズ, 40シリーズ, 50シリーズ, 60シリーズ, 70シリーズ, 80 シリーズ, 100 シリーズ, 200シリーズ, 274シリーズ, 277シリーズ, 284シリーズ, 287シリーズ, 290 シリーズ, 300シリーズ, 400シリーズ, 500シリーズ, 700シリーズ, 800シリーズ, 900シリーズ, 20.1mm サイズ, アクセスインジケータ, 調整式トルク, ATCA規格準拠, AV-B30, AV-C20, AV-D30, AV-D32, AV-D40, ベーシック, 双安定, 二つ折り, 小型, コンスタント(定)トルク, D9-47, D9-52, 同一線, 薄型・低背, モジュール式, ミニチュア、低背, モジュール式, オフセット, プリズム, プリズム-Ex, プッシュ-トゥ-クローズ(押閉), プッシュ-トゥ-ロック(押してロック), 不正アクセス防止, ルーフトップ, シャッター, ばねエジェクト, 規格, スタイルドノブ, T1, T2, V1, 表示器付, ZAPT |
| 外側のパネル厚さ | 0.80 |
| 最大外側パネル厚 | 1.60 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) | 7.20 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) | 5.00 |
| サイズ・シリーズ | ロック対応, カップなし |
| パッケージング | バルク包装 |
| フランジ長さ | 5.65 |
| 製品 | 47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。