47-10-147-54

キャプティブスクリュー, 4-40, フレアイン, トルクス®, ナールド, 黒

見積のご依頼
製品仕様
材質
ノブスタイル ナールド
ノブの材質 アルミ合金
ねじサイズ 4-40
ヘッドスタイル TORX®
取りつけ フレアイン
リセスサイズ T10 TORX®
シリーズ スタイルドノブ
外側のパネル厚さ 5.60
最大外側パネル厚 7.10
締結された状態でのねじの飛出し (mm) 8.80
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) 5.60
パッケージング バルク包装
製品 47/4C - 脱落防止ねじ
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。

あなたのレビューを投稿する
レビュー中の商品:キャプティブスクリュー, 4-40, フレアイン, トルクス®, ナールド, 黒