47-10-102-55

キャプティブスクリュー, 4-40, フレアイン, マイナス, スムース, 黒

見積のご依頼
製品仕様
材質
仕上げ 粉体塗装
ノブスタイル スムース
ノブの材質 アルミ合金
ねじサイズ 4-40
ヘッドスタイル マイナスリセス
取りつけ フレアイン
シリーズ スタイルドノブ
外側のパネル厚さ 1.50
最大外側パネル厚 2.50
締結された状態でのねじの飛出し (mm) 4.70
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) 1.50
パッケージング バルク包装
製品 47/4C - 脱落防止ねじ
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。