The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
ドライブリベット, フル ブラジエ ヘッド, 6.4 mm (.250 in), アルミ合金, ナチュラル
38-208-18-16
ドライブリベット, フル ブラジエ ヘッド, 6.4 mm (.250 in), アルミ合金, ナチュラル
製品仕様
材質 |
アルミ合金 |
仕上げ |
無処理 |
色 |
光沢 |
ヘッドスタイル |
フル ブレジャ頭 |
ピン材 |
アルミ合金 |
シャンク径 |
6.4 mm |
製品 |
10/38 - ドライブリベット |
通り穴と止り穴を利用する用途で、手頃なサウスコドライブリベットを使用し、金属製、木製、石製など多様な材質の高強度で「恒久的な」接合を生み出します。総取りつけ・取り外し費用が手頃で、取り付けと取り外しが簡単なドライブリベットは、現場作業向けに選びやすいものとなっています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Please use this file for information on how to properly order this (and accompanying, if applicable) parts :
No stock is available for this product.