37-10-287-50

体型フレキシブルハンドルラッチ, 287シリーズ, ゴム, レバーのアシスト

見積のご依頼
製品仕様
材質 ゴム, 鋼
仕上げ 無処理
アクセス制限 制限なし
据えつけのスタイル 正面取付
シリーズ 287シリーズ
操作 レバーアシスト
製品 37 – レバーアシストラッチ
37 - レバーアシストラッチ は、より高いてこ効果を発揮する長尺ハンドルを特徴とし、より少ない操作力で高い締付負荷を提供します。ディテント(戻り止め)を内蔵することでハンドルを閉鎖位置で保持し、振動や衝撃による不意のラッチ開放を防ぎます。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。