The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
体型フレキシブルハンドルラッチ, レバーのアシスト, 277シリーズ, ゴム
37-10-277-20
体型フレキシブルハンドルラッチ, レバーのアシスト, 277シリーズ, ゴム
製品仕様
| 材質 |
ゴム, ステンレス鋼 |
| 仕上げ |
無処理 |
| 色 |
光沢 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 据えつけのスタイル |
正面取付 |
| シリーズ |
277シリーズ |
| 操作 |
レバーアシスト |
| 製品 |
37 – レバーアシストラッチ |
37 - レバーアシストラッチ は、より高いてこ効果を発揮する長尺ハンドルを特徴とし、より少ない操作力で高い締付負荷を提供します。ディテント(戻り止め)を内蔵することでハンドルを閉鎖位置で保持し、振動や衝撃による不意のラッチ開放を防ぎます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
35
|
2025-12-18
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
1
|
2025-12-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|