28-D5-1

製品のサンプルパネル, Sサイズ, アクセサリー

見積のご依頼
製品仕様
サイズ・シリーズ スモールサイズ
アクセサリーのタイプ クイックアクセスファスナ デモ用パネル
タイプ アクセサリ
製品 28 - Demonstration Panels

幅広いタイプやスタイルのサウスコ製品見本を見やすく掲示した 28 デモンストレーション/展示用パネル。目的に応じて使えるさまざまなパネルサイズをご用意しています。用途設計の初期段階での金物部品・アクセスソリューションの選定などにお役立てください。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。