The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
フラッシュカップTハンドルシリーズカムラッチ, シングル ツー 又は スリーポイント, ラッチングには時計方向に回転させる, スティール, メタリック オーガニックコーティング
24-20-623-10
フラッシュカップTハンドルシリーズカムラッチ, シングル ツー 又は スリーポイント, ラッチングには時計方向に回転させる, スティール, メタリック オーガニックコーティング
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛浸せきコーティング |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 表面処理された |
いいえ |
| 取りつけ |
取付用スタッド付 |
| Grip - Minimum (mm) |
59.50 |
| Grip - Maximum (mm) |
62.00 |
| 外形 |
フラッシュ |
| 回転 |
タイプA - 時計回りでラッチ |
| ラッチング ポイント |
1点、2点または3点締め |
| 製品 |
24:フラッシュTハンドルスタイルセルフアジャストコンプレッションラッチ |
サウスコの自動調整コンプレッションラッチは、頑丈で非常に便利です。このラッチは、十分な圧力をかけて扉をしっかりと押さえ、重たい扉でもがたつくことがありません。ただし、操作は簡単で、ハンドルをつまみ、回転させることによってすばやく開けます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
2
|
2025-12-09
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1
|
2025-12-22
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|