The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
フラッシュカップTハンドルシリーズカムラッチ, シングル ツー 又は スリーポイント, ラッチングには時計方向に回転させる, スティール, メタリック オーガニックコーティング
24-20-622-10
フラッシュカップTハンドルシリーズカムラッチ, シングル ツー 又は スリーポイント, ラッチングには時計方向に回転させる, スティール, メタリック オーガニックコーティング
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛浸せきコーティング |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 表面処理された |
いいえ |
| 取りつけ |
取付用スタッド付 |
| Grip - Minimum (mm) |
31.80 |
| Grip - Maximum (mm) |
49.20 |
| 外形 |
フラッシュ |
| 回転 |
タイプA - 時計回りでラッチ |
| ラッチング ポイント |
1点、2点または3点締め |
| 製品 |
24:フラッシュTハンドルスタイルセルフアジャストコンプレッションラッチ |
サウスコの自動調整コンプレッションラッチは、頑丈で非常に便利です。このラッチは、十分な圧力をかけて扉をしっかりと押さえ、重たい扉でもがたつくことがありません。ただし、操作は簡単で、ハンドルをつまみ、回転させることによってすばやく開けます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
4
|
2025-12-22
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
2
|
2025-12-02
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|