01-43-35
フラッシュカップカムラッチ, Mサイズ, ラッチングには時計方向と逆に回転させる, シングル 又はスリーポイント, ベイルハンドルスタイル, 粉体塗装(黒),黒
材質 | 鋼 |
---|---|
仕上げ | 粉体塗装 |
色 | 黒 |
アクセス制限 | 六角/マイナス |
表面処理された | いいえ |
取りつけ | 取付用スタッド付 |
外側のパネル厚さ | 0.00 |
最大外側パネル厚 | 7.90 |
Grip - Minimum (mm) | 12.70 |
Grip - Maximum (mm) | 28.60 |
外形 | フラッシュ |
回転 | タイプB - 反時計回りでラッチ |
ハンドル スタイル | ベイルハンドルスタイル |
サイズ・シリーズ | ミディアムサイズ |
ラッチング ポイント | 1点または3点締め |
製品 | 01 - カムラッチ(平面埋込) |
魅力的なフラッシュ取りつけスタイルラッチがエンクロージャの外観を向上。埋め込み型円形カップラッチは、アクチュエータハンドルがパネル表面に突出することを防ぎます。キャビネットドア内の薄型ラッチ機構は、多彩な取りつけオプションとマルチポイントラッチ装置を備えています。これは複写試験です。
あなたのレビューを投稿する