01-10-701-51
フラッシュカップカムラッチ, , 右または左, スリーポイントラッチング, , 粉体塗装(黒), 黒
材質 | 亜鉛合金 |
---|---|
仕上げ | 粉体塗装 |
色 | 黒 |
取りつけ | スナップイン |
操作 | 右 または 左 |
ラッチング ポイント | 3点締め |
製品 | 01 - カムラッチ(平面埋込) |
魅力的なフラッシュ取りつけスタイルラッチがエンクロージャの外観を向上。埋め込み型円形カップラッチは、アクチュエータハンドルがパネル表面に突出することを防ぎます。キャビネットドア内の薄型ラッチ機構は、多彩な取りつけオプションとマルチポイントラッチ装置を備えています。これは複写試験です。
あなたのレビューを投稿する