The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
K3-1660-52
Fechos de Engate Rápido Rotativos, Tamanho pequeno, Rebitado, Aço inox, Natural
Especificações
Material
Aço inox
Acabamento
Passivado
Cor / Aparência
Brilhante
Restrição de acesso
Sem restrição
Série de diferentes tamanhos
Tamanho pequeno
Style
Placa de ancoragem - curta
Mola
Rebitado
Tipo
Engate
Classe
K2/K3/K4/K5 - Fechos de Engate Rápido Rotativos
Grandes cargas de trabalho, uma conveniente vantagem mecânica e corpo compacto são vantagens que fazem com que estes fechos de engate rápido rotativos da Southco sejam a opção perfeita para aplicações coplanares onde força e espaço são considerações funcionais importantes.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1619
2026-04-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Clancey Company
Overland Park KS USA
400
2026-04-01
info@clancey.com
1.800.747.7405
HTF Inc
Frederick MD USA
269
2026-03-12
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
264
2026-03-31
info@marek.eu
+420 541 420 811
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
115
2026-03-30
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
64
2026-03-25
sales@steeves.ca
204.474.1239
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
54
2026-04-03
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
50
2026-04-02
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
7
2026-04-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
4
2026-03-28
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Nappco Fastener Company
Dallas, TX USA
2
2026-04-02
southcod@nappco.com
1.800.580.2521
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
1
2026-04-02
czxia@hkais.com
86.0755.83747600