B4 - Puxadores Leves
Estes modernos puxadores em alumínio combinam perfeitamente com racks de servidores high-tech, bem como com pesados painéis industriais. Cada modelo apresenta uma área serrilhada e forma geométrica, que proporciona melhor empunhadura e maior poder de alavancagem durante o manuseio de equipamentos pesados ou de formato irregular.
![B4 - Puxadores Leves B4 - Puxadores Leves](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/B4-Lightweight-Handles-968x432.jpg)
- Puxadores em metal extremamente resistentes, com carga máxima de trabalho de até 5.560 N (1.250 lb, 567 kg)
- Fácil instalação através de furos roscados presentes na base de suporte de cada puxador
- Disponíveis em quatro tamanhos padrão da indústria de servidores, para uso como puxadores para racks: 1U, 2U, 3U e 4U
- Opções com rosca de montagem no padrão métrico ou imperial disponíveis
- Puxadores em alumínio disponíveis com acabamento anodizado preto ou incolor
- Versões com classificação de inflamabilidade UL94-V0 disponíveis
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO