D7 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Pilot-Arrow - Série Empurre para Fechar, Gire para Abrir

Estes dois modelos de fixadores de acesso rápido oferecem conveniente instalação e operação, com tolerância de alcance e uma grande variedade de alcances totais para uso em painéis e suportes de diversas espessuras. Estes fixadores estão disponíveis em versões com construção em metal e versões com construção em materiais termoplásticos, para atender aos requisitos de carga do painel de instalação.
D7 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Pilot-Arrow - Série Empurre para Fechar, Gire para Abrir
A mesma conveniência de uma ação de empurrar para fechar, girar um quarto de volta para abrir é oferecida em dois modelos específicos: o DZUS® Pilot, fixador com construção em aço cementado; e o DZUS® Arrow, fixador com construção em termoplásticos de engenharia. Os dois modelos apresentam as seguintes vantagens em comum:
  • Fácil instalação por pressão e um acoplamento firme e positivo dos fixadores, sem a necessidade de uso de ferramentas de instalação
  • Engate e fixadores são instalados no lado superior da porta, para um acesso conveniente
  • Os pinos de fixação desengatam com um simples giro de quarto de volta; os engates ficam seguros nas portas
  • Portas removíveis podem ser desafixadas e novamente afixadas aos suportes inúmeras vezes
  • As dimensões padrão dos engates são baseadas na dimensão do furo quadrado padrão nos suportes de instalação dos racks em aplicações de redes, telecomunicações e computadores: 9,5 mm²
  • Modelos de cabeças incluem acionamento por ferramenta para a segurança de um acesso controlado
  • Os modelos de engates DZUS® Pilot com tolerância lateral proporcionam aproximadamente +5,08 mm (+0,200") de tolerância lateral em relação à posição dos pinos
  • As arruelas em borracha de neoprene DZUS® Pilot, disponíveis em diversos tamanhos, criam um encaixe perfeito e resistente à vibração entre a porta e o suporte
  • Modelos com pinos ejetáveis DZUS® Pilot apresentam uma mola incorporada que retrai o pino quando este não está acoplado
  • Os Fixadores Quarto de Volta DZUS® Pilot estão disponíveis em acabamento na cor preta ou cromada
  • Carga axial máxima projetada: 5 kg (11 lb)
  • Resistência ao cisalhamento máxima projetada: 13 kg (28 lb)
  • Classificação de ininflamabilidade: UL 94 HB
  • Índice de Propagação de Chamas ASTM E-162: 130

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando D7 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Pilot-Arrow - Série Empurre para Fechar, Gire para Abrir

Ver como Grade Lista

35 Items

Ajustar Direção como Decrescente
  1. D7-200-802-010

    DZUS®

  2. D7-201-802-010

    DZUS®

  3. D7-285-103-161

    DZUS®

  4. D7-285-205-161

    DZUS®

  5. D7-285-102-161

    DZUS®

  6. D7-290-718-190

    DZUS®

  7. D7-285-101-161

    DZUS®

  8. D7-290-720-190

    DZUS®

  9. D7-285-204-161

    DZUS®

  10. D7-285-203-161

    DZUS®

  11. D7-275-150-400

    DZUS®

  12. D7-275-135-400

    DZUS®

  13. D7-285-201-161

    DZUS®

  14. D7-275-140-400

    DZUS®

  15. D7-275-040-400

    DZUS®

  16. D7-285-202-161

    DZUS®

  17. D7-275-145-400

    DZUS®

  18. D7-275-045-400

    DZUS®

  19. D7-275-050-400

    DZUS®

  20. D7-275-035-400

    DZUS®

por página