R4-50-32-1EB1-10
回転プッシュラッチ, 重荷重用, 2段式, 12 V 電子作動スイッ, 垂直レバー, M6 ねじ径, 鋼, 亜鉛めっき, 光沢クロメート処理
材質 | 鋼 |
---|---|
色 | 光沢 |
アクセス制限 | 電子アクセス |
Stage | 2段式 |
据えつけ穴 | M6 ねじ径 |
取りつけ | リベット/ねじ |
アクチュエーション | 右手 |
操作 | 垂直 |
アクチュエータのタイプ | 拡張&保持 |
サイズ・シリーズ | ヘビーデューティー |
ボルト | 12 V |
コネクタ | コネクタなし |
コンプライアンス仕様 | IP 65 |
マイクロスウィッチ | ドア&ラッチ状態スイッチ |
製品 | R4 - 回転ラッチ |
重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。
あなたのレビューを投稿する