The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
プッシュトゥークローズラッチ, キーロック, キーロック(ロックプラグ別売り), Paddle - Front, Cable/Rod, Multi-Point, 亜鉛合金, クロム処理,
R3-20-390-10
プッシュトゥークローズラッチ, キーロック, キーロック(ロックプラグ別売り), Paddle - Front, Cable/Rod, Multi-Point, 亜鉛合金, クロム処理,
製品仕様
材質 |
亜鉛合金 |
仕上げ |
クロムめっき |
アクセス制限 |
六角/マイナス |
表面処理された |
はい |
ロックオプション |
キーロック(ロックプラグ別売) |
ラッチメカニズム |
ケーブル/ロッド、マルチポイント, 爪(スライド式)なし |
製品 |
R3:プッシュトゥークローズラッチ |
RV車、トレーラー、商業輸送車の乗車ドア、収納ドアにスタイリッシュで高品質、安全な仕様をお届けします。標準、カスタム仕上げは外観も優れ、取りつけはかさばらず、人間工学的な性能を備えています。また各用途にあった、キーロックセキュリティオプションを用意しています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
23
|
2024-05-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|