The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
プッシュトゥークローズラッチ, キーロック, CH 751キー, Paddle - Front, Cable/Rod, Multi-Point, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
R3-20-350-50
プッシュトゥークローズラッチ, キーロック, CH 751キー, Paddle - Front, Cable/Rod, Multi-Point, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
材質 |
亜鉛合金 |
仕上げ |
粉体塗装 |
色 |
黒 |
アクセス制限 |
六角/マイナス |
表面処理された |
はい |
ロックオプション |
CH 751キー (キー2個付属) |
ラッチメカニズム |
ケーブル/ロッド、マルチポイント, 爪(スライド式)なし |
製品 |
R3:プッシュトゥークローズラッチ |
RV車、トレーラー、商業輸送車の乗車ドア、収納ドアにスタイリッシュで高品質、安全な仕様をお届けします。標準、カスタム仕上げは外観も優れ、取りつけはかさばらず、人間工学的な性能を備えています。また各用途にあった、キーロックセキュリティオプションを用意しています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Chengdu Chilli
Chengdu, Sichuan Province, China
|
50
|
2024-05-20
|
info@chilli.com.cn
86.028.85144919
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
42
|
2024-06-14
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
8
|
2024-06-06
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
4
|
2024-06-14
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
4
|
2024-06-14
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
1
|
2024-06-14
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
1
|
2024-06-13
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|