The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
フラッシュとプロフラッシュスライドドアラッチ, 真鍮, ニッケルメッキ
MF-97-915-41
フラッシュとプロフラッシュスライドドアラッチ, 真鍮, ニッケルメッキ
製品仕様
材質 |
真鍮 |
仕上げ |
ニッケルめっき |
製品 |
MF - 平面/低背スライドドアラッチ |
内部に納められた作動ハンドルは薄いドアでも目立たず、潜在的な問題を除去し、陥凹部にぴったりとドアをはめ込むことを可能にします。多くの設計フォーマットを満たすため、曲線状の外形と角のある外形、さらに様々な仕上げをご用意しています。完全に密閉されたプロフラッシュモデルには、水を通さない適合やその他の特長があります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
|
62
|
2024-08-30
|
southco@all-west.com
1.206.762.1875
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
2
|
2024-08-27
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1
|
2024-09-02
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|