ME-02-407-60

オフショアスイングドアラッチ, 無制限, 左手アウト, 無制限, ショート, アルミ合金

見積のご依頼
製品仕様
材質 アルミ合金
ポール(爪)スタイル ショート
アクセス制限 制限なし
表面処理された いいえ
Grip - Minimum (mm) 32.00
Grip - Maximum (mm) 37.00
操作 左手-外開
ハンドル スタイル プライバシーノブ
製品 ME - ドアラッチ(船舶用、スイング)
あなたのレビューを投稿する
レビュー中の商品:オフショアスイングドアラッチ, 無制限, 左手アウト, 無制限, ショート, アルミ合金

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。