The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
ポップアウトノブラッチ, 無制限, , プラスティック, クロム処理
M1-2A-13-1
ポップアウトノブラッチ, 無制限, , プラスティック, クロム処理
製品仕様
材質 |
プラスチック |
材料グレード |
ABS |
仕上げ |
クロムめっき |
色 |
クロム |
アクセス制限 |
制限なし |
グリップタイプ |
固定 |
取りつけ |
ねじ加工済本体&ナット |
外側のパネル厚さ |
1.20 |
最大外側パネル厚 |
19.00 |
外形 |
低頭 |
製品 |
M1-2A:ポップアウトノブラッチ |
このデザインの使いやすさやプッシュ・トゥ・クローズの便利さに加え、ノブが格納されるすっきりした外観、3種類の美しい仕上げ、ずれの調整機能もありますノブが押されていても飛び出していてもラッチがしっかりと固定します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
1028
|
2024-05-02
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
936
|
2024-05-03
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
|
606
|
2024-05-03
|
southco@all-west.com
1.206.762.1875
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
449
|
2024-04-22
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
27
|
2024-05-03
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
25
|
2024-04-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
21
|
2024-04-16
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
11
|
2024-04-26
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
10
|
2024-05-03
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
2
|
2024-05-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Intech Holdings Limited
Beijing
|
2
|
2024-04-22
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
1
|
2024-05-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|