The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
ロータリ式ドローラッチ, Sサイズ, リベット取りつけされた, ステンレススティール, ナチュラル
K3-1660-52
ロータリ式ドローラッチ, Sサイズ, リベット取りつけされた, ステンレススティール, ナチュラル
製品仕様
材質 |
ステンレス鋼 |
仕上げ |
不動態化処理 |
色 |
光沢 |
アクセス制限 |
制限なし |
サイズ・シリーズ |
スモールサイズ |
Style |
ショート アンカープレート |
スプリング |
リベット取付 |
タイプ |
Receptacle |
製品 |
K2/K3/K4/K5 - パッチン錠(回転) |
高い使用荷重、便利な機械効率、コンパクトサイズは、共通した特徴であり、このメリットにより、サウスコの回転式ドローラッチは、空間と強度が重要な機能的検討事項である同一平面上の用途に最適とされています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1225
|
2024-07-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
556
|
2024-07-22
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
400
|
2024-07-25
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
325
|
2024-07-22
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
282
|
2024-07-03
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
216
|
2024-07-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
50
|
2024-07-22
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
|
47
|
2024-07-19
|
southco@all-west.com
1.206.762.1875
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
7
|
2024-07-02
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
Nappco Fastener Company
Dallas, TX USA
|
2
|
2024-07-07
|
southcod@nappco.com
1.800.580.2521
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
1
|
2024-07-02
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|